Studiu de caz
Durata de viață a rotilelor noastre cu o încărcătură de 100 de tone: ani.
Datorită cerințelor speciale, era clar că va trebui să dezvoltăm o roată complet nouă pentru GKS cărucioare. Toate componentele au fost examinate cu atenție, cum ar fi miezul, rulmenții și, mai presus de toate, materialul de rulare. Am investit mult timp în dezvoltare și cooperare. În colaborare strânsă cu compania Kramp, am testat produsul făcut la comandă și l-am perfecționat în condiții reale.
Ca rezultat, am creat o soluție care îndeplinește toate cerințele și este recunoscută pentru durabilitatea sa excepțională, chiar și în condiții nefavorabile. Roata nou creată are patru rulmenți cu bile și constă dintr-un miez din aluminiu dințat încapsulat cu poliamidă. Interconectarea miezului și a benzii de rulare este crucială. Acesta asigură o suprafață de conectare mai mare și, în același timp, asigură blocarea celor două componente. Rezultatul: reținere maximă pentru o conexiune deosebit de puternică. Poliamida armată cu fibre folosită pentru benzile de rulare joacă, de asemenea, un rol-cheie în asigurarea durabilității excelente.
Doris Kramp, Partener de conducere Georg Kramp GmbH & Co. KG
Roțile noi demonstrează stabilitate și durabilitate excepționale, chiar și în cazul încărcăturilor deosebit de mari și a podelelor dificile. Datorită design-ului bine gândit și a materialului rezistent la deformare, suprafața de rulare nu se separă de miezul de aluminiu chiar și după ani de funcționare. Acest lucru este, de asemenea, apreciat de clienții companiei Kramp: Nu a existat nici o plângere de când s-a trecut la soluția noastră.