Studiu de caz
Rotile suficient de puternice pentru a suporta 63.000 de kilograme.
Compania AVT Europe NV face transportoare de încărcătură grea fără conducător pentru circulația mărfurilor grele, cum ar fi piese de aeronavă sau cărucioare de cale ferată. Transportoarele se aseamănă cu platformele mobile masive și sunt dotate cu echipamente electronice inteligente. Acestea sunt operate prin telecomandă și pot transporta încărcături de până la 100 de tone.
Greutatea încărcăturii transportate este distribuită uniform pe toate rotilele cu ajutorul unor perne de aer. Pentru a realiza acest lucru, aceste transportoare de încărcătură grea sunt echipate cu rotile portante și rotile de antrenare. În mod specific, rotilele portante sunt întotdeauna în uz și preiau sarcina principală. În schimb, rotilele de antrenare sunt concepute să fie coborâte automat la sol, conform necesităților, și ajută de asemenea la punerea în mișcare a transportoarelor.
Pentru compania AVT, este important ca toate rotilele să aibă un diametru relativ mic și totuși să poată suporta încărcătura grea de până la 12 tone în mișcare și 20 de tone în staționare. Calitatea remarcabilă și durabilitatea maximă joacă un rol decisiv în acest sens. Calitatea superioară și durabilitatea excelentă sunt, de asemenea, factori-cheie, deoarece transportatoarele sunt livrate către diverse companii, inclusiv nume mari precum Daimler, Airbus și institutul de cercetare nucleară CERN. Aceste companii trebuie să furnizeze un serviciu de transport fiabil pentru bunurile extrem de înaltă calitate
Clienții selectivi ai companiei AVT se așteaptă la o durată de viață de 20 de ani și o garanție de 2 ani. Prin urmare, sarcina noastră a fost aceea de a furniza rotile care îndeplinesc acest set diferit de cerințe fără nicio îndoială.
Pentru a face față condițiilor extreme de funcționare, au fost folosite rotilele noastre Omikron quadro. Aceste rotile sunt caracterizate prin designul lor special, care are două roți la stânga și două roți din dreapta centrului. Acest lucru le conferă o capacitate mai mare de încărcare. Cu toate acestea, în același timp, sarcinile punctuale sunt scăzute, ceea ce, în schimb, permite ca greutatea aplicată să fie mai bine distribuită pe suprafața de contact mai mare.
Prin urmare, direcționarea este deosebit de ușoară chiar și în cazul încărcărilor grele. Acest lucru se datorează faptului că contra-rotația roților din jurul centrului comun face ca rezistența de rulare și pivotare să fie semnificativ mai mică decât rezistența rotilelor care au doar o roată. Acest efect diferențial îi oferă Omikron quadro o agilitate incomparabilă.
Roata de antrenare a fost realizată la comandă și dezvoltată în strânsă colaborare cu personalul AVT. Roata are un diametru de 400 milimetri și o înălțime totală de 500 de milimetri. Un alt avantaj esențial este faptul că toate suprafețele de rulare sunt poliuretanice, lucru care ajută caracteristicile de manipulare și nu îngreunează podeaua. Ca urmare a examinării întregii sarcini, am reușit să furnizăm companiei AVT o soluție inteligentă care coordonează perfect toate componentele.
Maarten Van Looveren, Director General AVT Europe
Transportoarele de încărcătură grea AVT sunt capabile să transporte mărfuri cu o greutate totală de 63 de tone. Designul bine gândit al roților garantează o rezistență maximă și rezistență îmbunătățită la rulare. Aceasta, la rândul său, permite companiei AVT să instaleze unități mai puțin puternice pe transportoarele sale, economisind astfel costuri și energie.
În plus, compania se poate baza 100% și pe altceva: pe noi. Angajații noștri din Belgia lucrează îndeaproape cu AVT și sprijină furnizorul de transportatoare de încărcătură grea cu viitoarele evoluții speciale. Suntem extrem de flexibili și, prin urmare, putem răspunde la creșterea companiei. Fără îndoială, acesta este un alt motiv pentru care compania AVT intenționează să utilizeze rotilele TENTE în proiectele sale viitoare.