Punctul de pornire
Montana Møbler A/S oferă clienților săi din întreaga lume o gamă largă de sisteme modulare diferite și ocupă o poziție remarcabilă pe piață cu design-urile sale premiate. Fondatorul și designerul Peter J. Lassen a făcut din această companie una de renume mondial cu echipa sa de designeri de mare calibru și o forță de muncă de peste 120 de angajați. În trecut el a fost angajat în întreprinderea de familie Fritz Hansen A/S și a lucrat cu unii dintre cei mai buni designeri din Danemarca, de la Arne Jacobsen, Piet Hein și Jørn Utzon până la Verner Pan-ton. Astăzi, compania Montana este condusă de Joakim Lassen, fiul fondatorului. Producătorul de mobilă este cunoscut nu numai pentru numeroasele diferite moduri în care piesele de mobilier pot fi combinate, dar și pentru gama unică de finisaje de suprafață, cu o gamă de 42 de vopsele și trei furnire. Abordarea companiei Montana este de a oferi oamenilor un sistem care să le permită libertate și posibilități de dezvoltare personală. Aceștia iubesc versatilitatea mobilierului cu numărul său infinit de combinații și sunt fermecați de formele sale cele mai pure, de formele geometrice de bază și de liniile curate.
Cerințe specifice pentru rotile
Aproximativ un sfert din mobilierul de birou Montana este echipat cu rotile și aceasta este o tendință în creștere. Compania are nevoie de o soluție care să se potrivească perfect cu limbajul de design al producătorului de mobilier și care permite mobilierului să fie mișcat cu ușurință. De asemenea, este important să se poată potrivi rotilele cu piesele individuale în ceea ce privește culoarea, deoarece Montana oferă, de asemenea, scaunele, mesele laterale, rafturile și dulapurile în cele 42 de culori Montana.