Practic, nu există nicio limită a posibilităților de design pentru suprafețele rotilelor noastre. Sunt utilizate diferite metode de colorare în funcție de profilul cerințelor: Imprimarea, acoperirea și colorarea solidă completă.
Avem trei metode diferite doar pentru imprimarea capacelor: Imprimarea cu laser oferă diferite nuanțe de gri și, prin urmare, este ideală pentru imprimarea logo-urilor și a textului. Imprimarea căptușelii permite inserarea culorilor, astfel încât logo-urile și simbolurile să poată fi reproduse în culori. Imprimarea directă UV nu are restricții de culoare și este recomandată în mod special pentru afișarea imaginilor. Procesul de acoperire poate fi folosit pentru a conferi furcilor și carcasei rotilei o finisare individuală și de înaltă calitate - folosind straturi speciale, la cerere.
Nu numai culoarea și imaginea imprimată, ci și nivelul de luciu poate fi definit, în funcție de proces. Colorarea completă a plasticului oferă cea mai mare insensibilitate posibilă influențelor mecanice în timpul utilizării. Pe lângă colorarea omogenă a componentelor, diferite grade de luciu și cerințe de textură de suprafață pot fi implementate individual la nivelul instrumentului.
Cazuri și competențe înrudite