Performanță excelentă

Mobilitate urbană

Citeste mai mult

Performanță excelentă

Producătorii de scări rulante găsesc la noi un portofoliu cuprinzător de roți de înaltă performanță. Soluții, care au fost concepute fără compromis pentru condițiile stricte de utilizare și care garantează performanță excelentă datorită învelișului lor din poliuretan. Acestea au o capacitate mare de încărcare, sunt extrem de stabile, rezistente la uzură și protejează resursele. Se caracterizează prin durabilitate remarcabilă și permit deplasarea fără probleme și fără întreruperi. Cu alte cuvinte: Soluțiile noastre de mobilitate sunt adecvate în mod optim pentru utilizarea în benzile rulante și escalatoare. Indiferent dacă este vorba despre gări sau aeroporturi, spații comerciale cu mai multe etaje, mall-uri și supermarket-uri sau transportul de persoane pe distanțe lungi și scurte.

Calitate fără compromis

Gama noastră de roți Ultratech a fost concepută special pentru producătorii de scări rulante și convinge în special prin combinația sa optimă de materiale. Roțile din poliuretan de înaltă performanță permit un comportament excelent la rulare, cu capacitate portantă ridicată. Acestea au un corp de roată stabil și o suprafață de rulare rezistentă la frecare, ce asigură o întreținere redusă. În plus, sunt adecvate pentru viteze mari de deplasare și oferă siguranță inclusiv în medii umede, datorită materialului lor stabil la hidroliză.

Roți din poliuretan producție proprie

Compania noastră se bazează pe producția proprie a roților din poliuretan. Datorită experienței noastre îndelungate, suntem capabil să producem amestecuri de material pentru profile specifice de cerințe, care depășesc cu mult standardele de calitate și care ne permit să realizăm soluții individuale.

Produsele noastre

Omikron

Novatech

Ultratech

Cazuri și competențe înrudite

Interacţiune: Între încărcare și suprafață de rulare

Solicitare dinamică: O interacțiune complexă a forțelor

Măiestria materialelor pentru sarcini dificile

Referințele clienților noștri

Cu Disney la bord - și TENTE pe punte.

Platforme de lucru cu echipament special vital: siguranță sporită.

Rotile suficient de puternice pentru a suporta 63.000 de kilograme.

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro