Prima clasă

Călătorii

Citeste mai mult

Prima clasă

Datorită rolelor și roților noastre pentru valize și genți de călătorie, călătoriți întotdeauna la prima clasă. Deoarece soluțiile de mobilitate se remarcă prin calitatea premium și îndeplinesc cele mai stricte cerințe ale călătorilor. Acest lucru se aplică atât în privința siguranței, cât și în materie de confort la rulare, stabilitate, design și protejarea mediului înconjurător. Astfel, produsele noastre conving prin rezistența redusă la rulare, o blocare sigură, precum și prin capacitate portantă înaltă, cu o înălțime constructivă redusă. Pentru producătorii de valize și genți de călătorii, rolele și roțile noastre oferă, în plus, noi oportunități în materie de design și atunci când se cere o integrare fără cusur în aspectul vizual propriu.

Design practic

Adaptări de culoare, inscripționare individuală și suprafețe vopsite – în materie de design vă aflați pe drumul cel bun. Soluțiile noastre permit inscripționarea cu logo-ul firmei dumneavoastră și pot fi confecționate cu diferite imprimări, la cerere. Capacele roților pot fi imprimate cu imagini fascinante, astfel că putem aplica pe acestea aproape orice model doriți. Soluțiile noastre sunt adecvate și în privința formelor și au fost premiate în repetate rânduri cu distincții renumite.

Robuste și fiabile

Vă oferim calitate verificată, pe care o testăm în conformitate cu normele europene în propriul laborator de testare. În calitate de client, vă puteți baza pe materialele noastre inofensive. Soluțiile cu componentele de protecție împotriva acțiunii substanțelor chimice sunt rezistente la numeroși agenți de curățare și substanțe chimice, și nu se abat de la drumul lor către destinația călătoriei.

Produsele noastre

Linea

Lumina

Stylea

Cazuri și competențe înrudite

Selectarea culorilor: Întregul spectru

Mai puțin înseamnă mai mult: Construcția ușoară

Designul produsului ca mesajul mărcii

Referințele clienților noștri

Cu Disney la bord - și TENTE pe punte.

Un proiect de design și o misiune clară: armonie maximă.

O rotilă care ne ajută să facem un anumit partener fericit: mediul

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro