-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Role pivotante 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Role pivotante 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Roată pivotantă, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Role pivotante 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Roată pivotantă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, flanşă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare cauciuc elastic gri non-marking, rulment de precizie cu colivie cu ace
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Role pivotante cu blocare totală 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Role pivotante, blocare centrală, totală, direcţie 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincat-cromată, cap pivotant cu rulment cu bile duble, ax nituit pentru ataşare aparător, apărător din polipropilenă, RAL 9002 alb-gri, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante cu blocare totală 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă şi roată din material plastic de înaltă calitate, bile pe două rânduri în cap, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie Îndrumare: Aceste role pot fi livrate si cu pedala de culoare gri.
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Role pivotante, blocare centrală, totală, direcţie 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil, versiunea scurtă. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Role pivotante 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Roată pivotantă, sistem de prindere tip placă. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
125 mm
Unitatea de acționare poate fi coborâtă și ridicată 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.