-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Role pivotante 125 mm
Stora, 2370PJJ125P30-13
Roată pivotantă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător din plastic, rulment cu colivie cu ace
-
160 mm
-
160 kg
-
186 mm
Role pivotante cu blocare pe roată 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P30-13 RIGHT
Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată , Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, Jantă din plastic Suprafaţă de rulare: TENTEprene (cauciuc termoplastic), cu apărători, rulment cu colivie cu ace. Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lăţime pistă: aprox. 2,75 mm, lăţime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm. Îndrumare: Capacitate 160 kg pe rolă pe podele nivelate şi sigure, 40 kg pe rolă pe eşafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.)poate afecta durata de viaţă a roţilor.
-
160 mm
-
160 kg
-
190 mm
Role pivotante cu blocare pe roată 160 mm
Stora, 3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT
Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată , Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, Jantă din plastic Suprafaţă de rulare: TENTEprene (cauciuc termoplastic), cu apărători, rulment cu colivie cu ace. Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lăţime pistă: aprox. 2,75 mm, lăţime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm. Îndrumare: Capacitate 160 kg pe rolă pe podele nivelate şi sigure, 40 kg pe rolă pe eşafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.)poate afecta durata de viaţă a roţilor.
-
125 mm
-
100 kg
-
157 mm
Role pivotante 125 mm
Stora, 2340PIP125P30-13
Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată, rulment de precizie în capul de pivotare, protejat cu înveliş din poliuretan, axul roţii cu şurub şi piuliţă, alezaj pentru ax. Roată din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc plin, gri non-marking, cu rulment de precizie cu bile
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Role pivotante 125 mm
Stora, 2370PHP125P30-13
Roată pivotantă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), gri non-marking, rulment de precizie, condiţionat antistatic conform specificaţiilor TENTE
-
100 mm
-
80 kg
-
129 mm
Role pivotante 100 mm
Stora, 2370PJJ100P30-13
Roată pivotantă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător din plastic, rulment cu colivie cu ace
-
100 mm
-
100 kg
-
129 mm
Role pivotante 100 mm
Stora, 2370PJP100P30-13
Roată pivotantă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie , cu apărători
-
160 mm
-
160 kg
-
191 mm
Role pivotante cu blocare pe roată 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P63 LEFT
Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată , Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, Jantă din plastic Suprafaţă de rulare: TENTEprene (cauciuc termoplastic), cu apărători, rulment cu colivie cu ace. Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lăţime pistă: aprox. 2,75 mm, lăţime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm. Îndrumare: Capacitate 160 kg pe rolă pe podele nivelate şi sigure, 40 kg pe rolă pe eşafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.)poate afecta durata de viaţă a roţilor.
-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Role pivotante cu blocare pe roată 125 mm
Stora, 2875ZAP125P30-13 RIGHT
Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată, roată flanşă cu un rând de bile, utilizare pe partea dreaptă sau stângă, Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, Jantă din material plastic, suprafaţa de rulare din poliuretan, cu capace de protecţie, rulment de precizie. Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lăţime pistă: aprox. 2,75 mm, lăţime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm. Îndrumare: Capacitate 100 kg pe rolă pe podele nivelate şi sigure, 40 kg pe rolă pe eşafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.)poate afecta durata de viaţă a roţilor. Capacitate 80 kg pe rolă pe podele nivelate şi sigure, 40 kg pe rolă pe eşafodaje. Conform EN1929 numai roţile cu diametrul rolei de minim 120 mm se pot folosi pe eşafodaj.
-
125 mm
-
100 kg
-
157 mm
Role pivotante 125 mm
Stora, 2340PJP125P30-13
Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată, rulment de precizie în capul de pivotare, protejat cu înveliş din poliuretan, axul roţii cu şurub şi piuliţă, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie