-
100 mm
-
540 kg
Roţi 100 mm
Novatech, ITP100x50-Ø20 flat
Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
-
250 mm
-
1,000 kg
Roţi 250 mm
Novatech, ITP250x55-Ø25 flat
Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
-
150 mm
-
700 kg
Roţi 150 mm
Novatech, FTP150x50-Ø25 HL60
Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile
-
160 mm
-
900 kg
Roţi 160 mm
Novatech, FTP160x50-Ø20 HL60
Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile
-
250 mm
-
1,800 kg
Roţi 250 mm
Novatech, FTP250x80-Ø25 HL92
Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile
-
300 mm
-
2,000 kg
Roţi 300 mm
Novatech, FTP300x80-Ø30 HL92
Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile
-
500 mm
-
4,000 kg
Roţi 500 mm
Novatech, STP500x100-Ø50 HL120
Jantă din tablă de oţel ambutisată pentru sarcini mari, vopsită, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment de precizie
-
100 mm
-
300 kg
Roţi 100 mm
Novatech, ITP100x40-Ø8 HL45 incl. axle accessory
Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
-
82 mm
-
350 kg
Roţi 82 mm
Novatech, FTP082x28-Ø12 HL26
Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile
-
82 mm
-
700 kg
Roţi 82 mm
Novatech, ETP082x70-Ø20 HL70
Jantă din oţel, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment de precizie Capacitate de sarcină se va înţelege pentru suprafeţe netede.