-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante cu blocare totală 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă şi roată din material plastic de înaltă calitate, bile pe două rânduri în cap, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie Îndrumare: Aceste role pot fi livrate si cu pedala de culoare gri.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante 125 mm
Levina, 5370PJP125P50
Roată pivotantă, furcă şi roată din material plastic de înaltă calitate, bile pe două rânduri în cap, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante 125 mm
Levina, 5370PJP125R05-28x45
Roată pivotantă, furcă şi roată din material plastic de înaltă calitate, bile pe două rânduri în cap, bolţ solid. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante cu blocare totală 125 mm
Levina, 5377PJP125P50
Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă şi roată din material plastic de înaltă calitate, bile pe două rânduri în cap, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie Îndrumare: Aceste role pot fi livrate si cu pedala de culoare gri.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante 125 mm
Levina, 5370UAP125P50
Roată pivotantă, furcă şi roată din material plastic de înaltă calitate, bile pe două rânduri în cap, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Role pivotante 125 mm
Inoxidabil,
Levina, 5380PJC125P51
Roată pivotantă, furcă din material sintetic de calitate superioară, parţi metalice din oţel inoxidabil, cap pivotant cu rulment cu bile pe două rânduri, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie INOX
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Role pivotante cu blocare totală 125 mm
Inoxidabil,
Levina, 5387PJC125P51
Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din material sintetic de calitate superioară, parţi metalice din oţel inoxidabil, cap pivotant cu rulment cu bile pe două rânduri, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie INOX Îndrumare: Aceste role pot fi livrate si cu pedala de culoare gri.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante 125 mm
Inoxidabil,
Levina, 5380UAC125P30-11
Roată pivotantă, furcă din material sintetic de calitate superioară, parţi metalice din oţel inoxidabil, cap pivotant cu rulment cu bile pe două rânduri, alezaj pentru ax. Janta din poliamidă, suprafaţa de rulare din poliuretan, rulment de precizie INOX, lavabil
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante 125 mm
Inoxidabil,
Levina, 5380UAC125P30-13
Roată pivotantă, furcă din material sintetic de calitate superioară, parţi metalice din oţel inoxidabil, cap pivotant cu rulment cu bile pe două rânduri, alezaj pentru ax. Janta din poliamidă, suprafaţa de rulare din poliuretan, rulment de precizie INOX, lavabil
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Role pivotante 125 mm
Inoxidabil,
Levina, 5380PJC125P30-11
Roată pivotantă, furcă din material sintetic de calitate superioară, parţi metalice din oţel inoxidabil, cap pivotant cu rulment cu bile pe două rânduri, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie INOX