-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Role fixe 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
Rolă fixă, furcă din tablă de oţel ambutisat, zinc-cromatizată, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
30 mm
-
30 kg
-
34 mm
Role fixe 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20
Rolă fixă, furcă din tablă de oţel ambutisat, zinc-cromatizată, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
32 mm
-
20 kg
-
43 mm
Role pivotante 32 mm
Compacta, 1430POI032P60-38X32
Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Role fixe 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
Rolă fixă, furcă din tablă de oţel ambutisat, zinc-cromatizată, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
Role fixe 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24
Rolă fixă, furcă din tablă de oţel ambutisat, zinc-cromatizată, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Role pivotante 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47
Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
14 mm
-
15 kg
-
14 mm
Role fixe 14 mm
Compacta, 1298UOI014P80
Rolă fixă, furcă din tablă de oţel ambutisat, zinc-cromatizată, ax nituit, Bolţ cu placă rotundă de suport . Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Role pivotante 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38
Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
25 mm
-
10 kg
-
36 mm
Role pivotante 25 mm
Compacta, 1430POI025P60-35x30
Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)