-
38 mm
-
35 kg
-
50 mm
-
35 kg
-
400 mm
-
200 kg
Roţi 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø20 HL74 4PR
Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc pneumatic, suprafaţă profil cu blocuri, rulment cu colivie cu ace
-
100 mm
-
160 kg
Roţi 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12 white
Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
65 mm
-
120 kg
Roţi 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011
Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
125 mm
-
200 kg
Roţi 125 mm
Basetech, POO125x40-Ø12 RAL9011
Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
100 mm
-
160 kg
Roţi 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12 RAL9011
Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
-
80 mm
-
125 kg
-
125 mm
-
200 kg
Roţi 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
Roată din polipropilenă, rulment cu colivie cu ace