Roată pivotantă, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 75 mm |
Lățimea roții | 8 mm |
Alezaj central | 10 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
75 mm
Lățimea roții
8 mm
Alezaj central
10 mm
Deviaţie de la ax
30 mm
Diametrul de pivotare
124 mm
Înălţime totală
77 mm
Sarcină dinamică
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Greutate
0.119 kg
Diametru guler
20 mm
Raza de pivotare
62 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
D 65 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante
accesorii
Variante
rotile
5925UOI075L51-10 DOM20
Role pivotante cu blocare pe roată, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Roată din poli...