Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 100 mm |
Lățimea roții | 20 mm |
Alezaj central | 11 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
100 mm
Lățimea roții
20 mm
Alezaj central
11 mm
Deviaţie de la ax
32 mm
Diametrul de pivotare
216 mm
Înălţime totală
118 mm
Sarcină dinamică
120 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Greutate
0.706 kg
Diametru guler
52 mm
Raza de pivotare
108 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 92 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante cu blocare totală
accesorii
Variante
rotile
5940UAP100P30-11 RAL9002
Roată pivotantă, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă supra...