-
-
-
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Role pivotante 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Roată pivotantă, furcă sudată din oţel gros, zincată, rulment cu bile şi rulment cu role conice în cap, şurub direcţie cu piuliţă autoblocantă, niplu gresor, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din tablă de oţel ambutisată pentru sarcini mari, vopsită, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment de precizie

Citeste mai mult
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Role pivotante, blocare centrală, totală, direcţie 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil, versiunea scurtă. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat Furcă cu sistem integrat de agățare din poliuretan a cablului.

Citeste mai mult
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Role pivotante 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie

Citeste mai mult
  • 100 mm

  • 100 kg

  • 135 mm

Role pivotante cu blocare totală 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, ax cu şurub, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie , cu apărători Roțile se pot instala cu şuruburi normale; se pot folosi mai multe lungimi.

Citeste mai mult
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Role pivotante, blocare centrală, totală, direcţie 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil, versiunea scurtă. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat produs certificat TÜV Süd.

Citeste mai mult
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Role pivotante cu blocare totală 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Role pivotante cu blocare totală, pedala in direcţia de rulare, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment de precizie, etanşat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie

Citeste mai mult
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Role pivotante 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie

Citeste mai mult
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Role pivotante 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Roată pivotantă, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment plan (bucşă antifricţiune)

Citeste mai mult
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 113 mm

Role pivotante 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie

Citeste mai mult
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Role pivotante 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie

Citeste mai mult

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration