Optimizaţi-vă alegerea





Ce are TENTE de a face cu micul dejun al tuturor? Destul de multe, deoarece când cuptoarele brutarului sunt calde acesta se poate baza pe roțile termorezistente de la TENTE. Ele sunt excelente pentru rafturile de cuptor care acestea sunt introduse în cuptor. Rolele termorezistente fac față la schimbările de temperatură fără probleme: Ele rezistă la temperaturi de 280 grade Celsius fără a suferii defecțiuni. Ele pot fi utilizate și la temperaturi ambientale de 310 grade Celsius timp de 5 minute. Acestea rezistă de asemenea și la frig, ele pot îndura temperaturi sub limita înghețutui din camerele de refrigerare de până la -40 grade Celsius. Calitatea înaltă a materialelor utilizate fac ca perioadă de viață a rolei în aceste condiții extreme sa fie îndelungată. Rolele termorezistente de la TENTE oferă încredere, siguranță și liniște pe parcursul utilizării astfel încât sa puteți transporta produsele de panificație în cele mai bune condiții. Chiar și întreținerea lor vă face viața mai ușoară pentru că roțile termorezistente TENTE sunt lavabile - o necesitate în acest sector unde reglementările privind igiena sunt stricte.