Optimizaţi-vă alegerea



Toată lumea este familiară cu zgomotele ascuțite și puternice care deobicei acompaniază vehiculele destinate descărcării si manipulării mărfurilor. Pe suprafețe tari, zgomotele sunt mai proeminente, mai ales când apar diferite obstacole sau denivelări. În zonele rezidențiale, și mai presus de toate în situațiile în care livrările sunt făcute noaptea, acest nivel de poluare fonică nu este acceptabil. Rolele silențioase TENTE fac posibil ca acest zgomot sa fie redus. Suprafața de rulare din cauciuc și mecanismul interior al rolei absorb impactul și fac ca aceste role sa fie silențioase. În gama noastră de produse există astfel de role silențioase și cu suprafața de rulare tare, mai exact este un hibrid din poliamidă si cauciuc care combină avantajele unei suprafețe de rulare tari cu proprietățile unei suprafețe de rulare elastică. Aceste role există cu sistem de pridere pivotant, pivotant cu frână si fixe în toate dimensiunile existente, chiar și cu blocare pe direcție. Contactați-ne și împreună vom găsi rola perfectă pentru nevoile dumneavoastră.