Optimizaţi-vă alegerea





Rolele din oțel inoxidabil sunt create pentru a fi folosite în medii cu cerințe ridicate: Ele trebuie să nu se oxideze, să reziste la umiditate, la schimbările de temperatură, sare, uleiuri și la agenți puternici de curățare. Când sunt folosite în combinație cu rolele noastre termorezistente, acestea sunt perfecte pentru a fi folosite la diverse echipamente din cadrul unei brutării. Deoarece oricât de stricte sunt reglementările privind igiena, rolele trebuie să fie lavabile și neafectate de procesul de igienizare. Ele pot să reziste la temperaturile ridicate din cuptoare sau la temperaturile scăzute din camerele de refrigerare. Măiestria cu care aceste materiale sunt selecționate și apoi utilizate în obținerea acestor role TENTE au făcut ca ele să fie compatibile cu perioade îndelungate de utilizare, chiar dacă sunt expuse continuu la condiții adverse, ele se regăsesc într-o varietate de dimensiuni și pot fi utilizate la diverse aplicații. În interior sau în exterior, dumneavoastră și bunurile dumneavoastră sunteți în siguranță cu rolele TENTE din oțel inoxidabil.