Optimizaţi-vă alegerea




Când elemente foarte grele trebuie să fie mutate, sunteți dependent de roți robuste de înaltă performanță care suportă o sarcină de câteva tone. TENTE a dezvoltat roți folosind materiale de cea mai înaltă calitate care pot fi utilizate zilnic sub macarale de construcții, schele sau alte aplicații heavy-duty fără să dea greș, și în cel mai rău caz posibil, fără să pună în pericol viețile oamenilor. Din acest motiv TENTE pune foarte mult accent pe siguranță: Roțile noastre sunt supuse unor teste de lungă durată, unde au demonstrat că pot rezista la tensiuni exercitate de câteva sute de kilograme. În funcție de cerințe, roțile noastre pot fi echipate cu rulment simplu, de exemplu, sau un rulment de cea mai înaltă calitate, un rulment de precizie. Acest lucru duce la o rezistență extrem de scăzută chiar și la sarcini extreme. Puteți personaliza janta și suprafața de rulare potrivite pentru nevoile dumneavoastră personale. Opțional, roțile noastre pot rezista la temperaturi de până la 200 grade Celsius fără nicio problemă.