Optimizaţi-vă alegerea



Niciun depozit nu s-ar putea descurca fără acest ajutor: Un stivuitor permite manevrarea fără efort a mărfurilor grele, cum ar fi paleții. Utilizarea roților potrivite pentru stivuitor este de o importanță vitală pentru a se asigura că manevrarea nu ajunge într-un impas și că toate bunurile ajung la destinație rapid și în siguranță, chiar și în condiții mari de sarcină. Roțile de la TENTE sunt caracterizate printr-o durată lungă de viață. Sunt ideale pentru utilizarea pe o suprafață plană la o viteză maximă de patru kilomentri pe oră. Chiar și atunci când transportă încărcături grele, uzura este minimă. La TENTE, veți primi role pentru stivuitor cu sau fără rulment care sunt compatibile cu toate stivuitoarele producătorilor comuni. Ca și OEM, TENTE oferă de asemenea piese de schimb pentru stivuitoare, cum ar fi roți de schimb pentru role de suport sau roți de ghidare. Suntem bucuroși să vă sfătuim cu privire la ce roți pentru stivuitor trebuie să fie luate în considerare pentru nevoile dumneavoastră.