Alpha
70 - 500 kg

Rotile industriale

E-Drive
25 daN

Rotile motorizate

Delta
300 - 600 kg

Rotile industriale pentru manevrabilitate ușoară

Delta twin
600 - 750 kg

Rotile industriale cu roți duble pentru o manevrabilitate excelentă

Zeta
300 - 800 kg

Rotile industriale pentru sarcini medii grele

Kappa
300 - 3.000 kg

Rotile industriale pentru sarcini grele

Omikron
900 - 20.000 kg

Rotile industriale foarte grele pentru sarcini

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Trei roți cu două roți duble pentru o manevrabilitate extraordinară în spații limitate

Kappa flex
360 - 750 kg

Rotile industriale cu arc

Scout
150 - 350 kg

Rotile cu auto-aliniere pentru aplicații pentru vehicule cu ghidaj automat (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Rotile medicale cu o singură roată

Integral twin
125 - 250 kg

Rotile medicale cu două roți duble

Linea
40 - 150 kg

Rotile extrem de funcționale pentru o gamă largă de cerințe și industrii

Aviana
100 kg

Rotile ușoare

Agila
40 - 100 kg

Rotile multifuncționale

Stora
60 - 160 kg

Cărucior de cumpărături cu rotile

Mono
30 - 70 kg

Rotile sintetice pentru curățenie, igienă și industria medicală ușoară

Galea
60 - 100 kg

Roți cu roți sintetice pentru industria medicală și de catering

Levina
60 - 100 kg

Aparat de proiectare cu rotile

Lumina
30 - 100 kg

Rotile pentru modele de mobilier de bază

Stylea
40 - 100 kg

Rotile de mobilă pentru modele atemporale

Smiles
40 kg

Rotițe pentru o atmosferă prietenoasă

Compacta
10 - 55 kg

Rotile pentru echipamente mici

Glide

Plăcuțe glisante

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration