Soluții speciale

Pentru cerințe foarte speciale, lucrăm exclusiv pentru dumneavoastră.



Când sunt cerute pe piața noastră produse făcute la comandă sau produse personalizate, aceasta nu are nimic de-a face cu moda sau vanitatea.
Cererea pentru soluții făcute la comandă este făcută de către clienții ale căror produse sunt atât de unice încât nici măcar gama noastră de produse de peste zece mii de role este prea limitată, iar produsele făcute la comandă sunt soluția.

Nu contează dacă este necesară o funcție adițională sau doar un alt aspect, pentru noi fiecare cerere este considerată o provocare. Până acum, am reușit să găsim soluția perfectă pentru fiecare client.
Facem tot ceea ce poate fi realizat tehnic în proiectare și producție: Roți pentru specificațiile dumneavoastră, roți pivotante cu o rază de pivotare mică, roți cu apărători de dimensiuni speciale sau cu proprietăți de absorbție a șocurilor – puteți fi siguri că vom continua să punem în aplicare mai multe idei neobișnuite cu calitatea TENTE obișnuită.
Nu ezitați să ne sunați. Așteptăm cu nerăbdare să vă demonstrăm cunoștințele și eficiența noastră pentru a furniza cea mai bună rolă pentru dumneavoastră.



Seturi complete de roți

La cerere putem livra seturi complete de roți, formate din roți, osii și capace de roți.

Roți electrice pentru paturile de spital

Pentru utilizare ca o a cincea roată în mijlocul patului. TENTE a dezvoltat un sistem complet, care cuprinde o rolă electrică, motoare și întrerupătoare electrice.

Vehicule ghidate automat (AGV)

Livrările de rutină și cererile de materiale în vrac pentru asistența medicală, industria farmaceutică și centrele de distribuție din depozite prin rolele cu design special oferă multe beneficii pentru această aplicație mobilă, cum ar fi:
• Potrivită pentru procesele de spălare/curățare automată ( ex. Mașină de spălat cu aburi ) printr-o furcă solidă din oțel inoxidabil cu roți sigilate cu rulmenți de precizie electro-conductiv.
• Pe lângă elementele standard de serie oferim opțiuni speciale de blocare, de exemplu frânare pe direcție în funcție de sarcină sau sistem pix.

Roți de ghidare

Roțile de ghidare pot fi furnizate în conformitate cu desenele. Puteți alege între suprafețe de rulare din cauciuc sau poliuretan.

Protecție cu arc pentru picior

Protecția cu arc pentru picior previne rularea peste picioarele celor care lucrează cu cărucioarele de transport sau încărcături grele. Aceste role îndeplinesc cerințele excepționale de înaltă siguranță stabilite de către industria aerospațială.

Închidere centrală

Funcție de frânare rapidă și în siguranță a mai multor role în același timp. Maneta de acționare montată lateral montată pe furcă garantează o operare confortabilă și sigură. Pentru operare cu mâna sau piciorul.

Roți pentru sarcină grea

Rolele noastre industriale oferă o capacitate de încărcare de până la 12 tone. Opțiunea cu frână pe direcție este disponibilă.

Roți cu arc integrat

Oferim arc pivotant și role fixe pentru transportul în siguranță a produselor fragile. Arcul va fi ajustat potrivit nevoilor dumneavoastră.