Rolele TENTE în turul lumii cu André Rieu!

TENTE acceptă orice provocare!



Concertele cunoscutului violonist André Rieu sunt de mare notorietate. Acestea sunt transmise pe ecrane LED imense astfel încât și cei care stau observă orice detaliu. Un client al TENTE Olanda a dezvoltat și construit ecranul de 24 x 6 metri pentru tur.

Faptul că ecranul personalizat a constat din 360 ecrane din LED-uri individuale a prezentat două provocări pentru transport și construcții: montarea și demontarea în fiecare seară a trebuit să fie făcută cu cea mai mare viteză și precizie și componentele individuale au trebuit să fie ambalate cât mai compact posibil pentru transportul în containere maritime. Un reprezentant de vânzări TENTE Olanda, a venit cu o idee mare: prin montarea roților TENTE de diferite dimensiuni pentru cărucioarele speciale, a fost posibil ca ecranele cu LED-uri individuale sa fie mutate cât mai aproape. Acest lucru a însemnat că totul a fost montat perfect în containere. Apropo, rolele TENTE nu sunt folosite doar pentru ecranele cu LED-uri de pe scene, dar și pentru instrumentele de orchestră.
Cărucioarele pentru ecranele cu LED-uri se potrivesc perfect datorită roților de diferite dimensiuni. (Vezi imaginea)