Rolă cu roți duble

O singură rolă, de două ori manevrabilitatea



Spre deosebire de rolele simple, rolele cu roți duble are două roție în stânga și în dreapta butucului. Astfel are o sarcină de încărcare mai mare chiar și când înalțimea totală este mică și este ușor de virat chiar și cu greutăți mari.

Datorită deplasărilor line și de încredere, rola cu roți duble, stabilă și compactă este potrivită pentru mai multe aplicații, cum ar fi scaune, mobilier, aparate sau echipamente de transport. Este disponibilă cu sau fără frână totală sau pe roată, permițând astfel să fie asigurată împotriva deplasărilor.
Rolele noastre cu roți duble sunt construite numai cu materiale de cea mai înaltă calitate. Cu o furcă din plastic sau foaie de tablă, este robustă protejând în același timp podeaua în timpul utilizării. O rolă cu roți duble cu bandaj de rulare moale este potrivită în special pentru pardoseli care se pot deteriora rapid, cum ar fi: gresie sau parchet laminat, în timp de rolele cu bandaje de rulare tari sunt bune pentru suprafețe moi, cum ar fi covorul. Pentru a vă asigura că nu primiți niciun șoc electro-static după utilizare, rola cu roți duble este de asemenea disponibilă într-o versiune electro-conductivă.
Rola cu roți duble este foarte manevrabilă datorită efectului diferențial. Acest lucru înseamnă că deoarece ambele roți se pot roti în direcții opuse, rola cu roți duble poate fi întoarsă mai ușor și are astfel un avantaj față de rolele simple pentru mobilier. Puteți alege între modele cu tipuri diferite de rulmenți, cum ar fi rulmenți cu role pe ace sau rulmenți cu bile de precizie potrivit cerințelor specifice. Rola este de asemenea disponibilă într-o variantă lavabilă și inoxidabilă – un plus pentru utilizarea în zone unde reglementările de igienă prescriu curățarea și dezinfectarea regulată.
Rola cu roți duble de la TENTE nu este doar practică, dar arată și bine. Design-ul rolelor cu roți duble este disponibil într-o varietate de culori și blocări personalizate.

Navigați spre gama noastră de produse TENTE