Roată de cauciuc

Soluția cea mai silențioasă pentru orice tip de suprafață este: roata silențioasă de cauciuc



În unele situații, caracteristicile roților silentțioase sunt la fel de importante ca și manevrabilitatea și sarcina pe care o transportă. De exemplu, când supermarket-urile primesc livrări pe timp de noapte, odihna localnicilor nu trebuie să fie afectată de către zgomotul cărucioarelor de transport. Din acest motiv roțile din cauciuc se află în dotarea standard TENTE de roți pentru sistemele de transport sau ca și componente pentru diferite echipamente. Datorită unui element de amortizare din poliuretan celular sau un amortizor din cauciuc solid, ele permit bunurilor și materialelor să fie transportate în liniște chiar și pe suprafețe denivelate. Caracteristicile bune de suspensie asigură o călătorie fără șocuri, iar roțile de cauciuc absorb ușor șocuri și vibrații.

Roțile din cauciuc au o rezistență scăzută la rulare protejând în același timp podelele. Inginerii noștri au eliminat în mare parte urmele de pe suprafața de rulare – asta înseamnă că și dacă rămâne în același loc o perioadă mai lungă de timp roțile noastre TENTE din cauciuc gri non-marcante și electric conductive nu lasă urme inestetice pe podele de culoare deschisă. Numai pe suprafețe naturale netratate sau când sunt folosite produse de curățenie agresive se poate întâmpla să rămână urme, dar acestea pot fi îndepărtate ușor cu detergenți standard. Personalul nostru va fi fericit să vă sfătuiască în această privință.
Materialele disponibile diferă în ceea ce privește capacitatea rulmentului de încărcare, caracteristicile de protecție a podelelor, rezistența la rotire și uzură. În general: Roțile de cauciuc nu pot suporta greutăți la fel de mari ca și roțile din plastic și sunt supuse la o uzură mai mare când sunt sub încărcătură permanentă – acest lucru este inevitabil cu materialele elastice. Dacă doriți să combinați proprietățile unei roți tari cu proprietățile de absorbție ale unei roți de cauciuc, TENTE vă poate oferi o soluție și aici: Roțile noastre hibrid formate dintr-un nailon tare pentru rulare împreună cu un miez format din cauciuc moale.
Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații privind roțile noastre din cauciuc. Ne-ar face mare plăcere să vă oferim ajutor și asistență în găsirea produsului care este cel mai potrivit pentru nevoile dumneavoastră.

Navigați spre gama noastră de produse TENTE