Roți

Divers și individual - roata potrivită pentru ficare aplicație



Invenția roții este cea care a dus omenirea spre progres. Viața fără această descoperire ar fi foarte inconvenientă. Aproape nimic din viața noastră de zi cu zi nu lucrează fără roți – indiferent că suntem acasă sau la locul de muncă. Bunurile trebuie să fie transportate, bolnavii trebuie mutați și macaralele trebuie relocate.

TENTE nu vă furnizează doar rolele potrivite, dar vă pot furniza de asemenea și roți potrivite pentru cerințele dumneavoastră. Gama noastră largă de produse include o multitudine de roți de încredere potrivite perfect cu cerințele clienților noștri. Ele au diametrul diferit în funcție de domeniul de aplicare, și sunt fabricate din diferite materiale de înaltă calitate, cum ar fi plastic sau cauciuc plin. Alegeți roți tari pentru podele moi și roți moi pentru podele tari, sau optați pentru roțile noastre hibrid care combină proprietățile ambelor tipuri de roți datorită suprafeței de rulare din cauciu și janta de poliamidă.
Roțile noastre sunt disponibile cu proprietăți opționale, absorbante fonic, așa cum este uneori necesar pentru a transporta bunuri în liniște. Ele vin echipate cu diferite tipuri de rulmenți, de la rulmenți simpli până la rulmenți de precizie, în funcție de viteza necesară, sarcina de încărcare și distanța care urmează să fie acoperită. Roțile noastre elecro-conductive sunt deosebit de bine adaptate pentru a fi utilizate în spitale sau pe mochete.
Roțile noastre termorezistente rezistă la temperaturi extreme și la fluctuații de temperatură. De la -40 până la +200 grade Celsius, pot rezista neatinse atât la îngheț cât și temperaturilor extrem de ridicate. Testările pe termen lung care include operații de spălare și sterilizare regulate au confirmat de asemenea nivelul lor excelent de rezistență la apă caldă cu clor.
Lăsați echipa TENTE să vă sfătuiască în privința rolelor care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Navigați spre gama noastră de produse TENTE