Roți pentru echipamente de transport

Role solide pentru utilizarea de zi cu zi



Chiar și în condiții dificile de mediu, vă puteți baza pe rolele noastre pentru echipamente de transport. Hală cu praf, străzile inundate de ploaie sau pardoselile denivelate nu sunt o problemă – tehnologie matură, materiale de înaltă calitate și o manoperă fără cusur se asigură de asta. Rolele TENTE pentru echipamentele de transport asigură rularea fără probleme și o manevrare ușoară a cărucioarelor și coșurilor dumneavoastră, chiar și pe suprafețe denivelate.

Roata TENTE pentru transportul echipamentelor este durabilă și rezistentă la șocuri și vibrații. Și desigur de aceea, rola dispune de un rulment rezistent la șocuri, care este extrem de durabil combinat cu o rezistență redusă la rulare.
Datorită furcii robuste din oțel inoxidabil – și la cerere – roți cu rulmenți de precizie sigilați, rola TENTE pentru echipamente de transport poate fi spălată fără nicio problemă. Acesta este un aspect crucial pentru utilizarea în spitale sau în unitățile de alimentație publică pe scară largă, unde roata pentru echipamentele de transport trebuie să fie curățată și dezinfectată frecvent folosind agenți de curățenie puternici, din cauza unor reglementări stricte de igienă.
Roțile noastre pentru echipamentele de transport sunt durabile, chiar și atunci când sunt utilizate constant. Este disponibilă ca roată fixă sau pivotantă, cu sau fără frână și are diferite caracteristici în funcție de materialul utilizat, de la cauciuc plin la poliamidă. O roată din poliamidă pentru echipamente de transport de exemplu, este ideală pentru sarcini de încărcare mari și rulare pe o suprafață plană. Poliuretanul, care nu afectează suprafața, este mai bun pentru suprafețele care se deteriorează rapid.
De altfel, TENTE echipează de asemenea sisteme de transport fără operator cu roți pentru echipamente de transport. Dacă aveți orice întrebări despre gama noastră completă de produse, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră de asistență. Personalul nostru prietenos va fi bucuros să vă ajute în găsirea unei soluții de mobilitate care este potrivită pentru dumneavoastră.

Navigați spre gama noastră de produse TENTE