Sistematic - vă ajutăm să găsiţi roata potrivită

De fapt o roată bună.



Cu ajutorul analizei precise a aplicaţiei şi a condiţiilor de mediu veţi găsi rapid şi uşor roata ideală pentru domeniul dumneavoastră.

Datorită domeniilor diferite de utilizare, nu există clişee în alegerea roţii pe care o doriţi. Cu alte cuvinte se poate spune, că în general între multe din cerinţe există o relaţie strânsă. Cele două diagrame de la pagina următoare ilustrează acest lucru, folosind roţile pentru instituţii respectiv cele pentru echipamentele de transport.

În secţiunea următoare vă prezentăm toate produsele TENTE grupate după domeniul lor principal de utilizare. Toate produsele şi componentele sunt prezentate în combinaţia lor standard. Pentru a simplifica selecţia roţilor am implementat un sistem logic de codificare a produselor, care indică toate proprietăţile roţilor TENTE, folosind o secvenţă de litere şi cifre.

Binenţeles, reprezentanţii noştri vă vor asista în selectarea rolei sau pur şi simplu vă vor indica cea potrivită.

Cu ajutorul analizei precise a aplicaţiei şi a condiţiilor de mediu veţi găsi rapid şi uşor roata ideală pentru domeniul dumneavoastră.

Datorită domeniilor diferite de utilizare, nu există clişee în alegerea roţii pe care o doriţi. Cu alte cuvinte se poate spune, că în general între multe din cerinţe există o relaţie strânsă. Cele două diagrame de la pagina următoare ilustrează acest lucru, folosind roţile pentru instituţii respectiv cele pentru echipamentele de transport.

În secţiunea următoare vă prezentăm toate produsele TENTE grupate după domeniul lor principal de utilizare. Toate produsele şi componentele sunt prezentate în combinaţia lor standard. Pentru a simplifica selecţia roţilor am implementat un sistem logic de codificare a produselor, care indică toate proprietăţile roţilor TENTE, folosind o secvenţă de litere şi cifre.

Binenţeles, reprezentanţii noştri vă vor asista în selectarea rolei sau pur şi simplu vă vor indica cea potrivită.




Material

Nici-un material al roților nu va îndeplini cerinţele în mod egal.


Mai multe informații

Factori de notorietate

Nu toate rolele sunt la fel. Ele trebuie să îndeplinească anumite cerințe care depind de aplicație. Alegerea rolei potrivite pentru dumneavoastră depinde de multe criterii.


Mai multe informații

Rezistență chimică

Cu cât ştiţi mai precis sub ce condiţii de mediu vor fi folosite roţile, cu atât le veţi putea coordona mai bine faţă de condiţiile relevante. În acest fel se pot evita neplăceri ca: cedarea prematură a roţii din cauza coroziunii, schimbări de suprafaţă de rulare, pierderea rigidităţii, luciului sau a lubrifianţilor. Potrivirea corectă a tuturor componentelor garantează durata lor maximă de viaţă. Pentru asta trebuie să vă informaţi atent asupra substanţelor şi condiţiilor de mediu prezente în locul de utilizare a roţilor. Cu toate astea şi reacţia materialelor mai depinde de factori ca:: durata contactului cu substanţa, concentraţia acesteia, umiditatea aerului şi temperatura mediului.
Valorile specificate în tabel sunt doar un ghid şi nu se aplică în cazul amestecurilor acestor substanţelor. Vă rugăm contactaţi-ne în cazuri speciale.


Mai multe informații

Rulmentul roții

Orice roată este fără valoare fără rulmenţi de primă clasă. Tocmai de aceea vă recomandăm folosirea rulmenţilor potriviţi pentru aplicaţia respectivă şi care garantează rezervele necesare de siguranţă. Pe lângă calea de rulare, diametrul roţii şi rulmentul de pivotare, rulmentul din roată determină abilitatea de deplasare, şi prin aceasta şi calitatea rolei respective. Fiecare situaţie împlică diferite cerinţe. Cele de sub mobilă diferă de cele folosite într-o instituţie, cele de pe containerele de gunoi diferă de cele pentru paturile de spital, iar rolele de pe un cărucior de cumpărături trebuie să satisfacă cu totul altfel de aşteptări ca cele folosite pentru transportul materialelor grele dintr-o fabrică. De aceea TENTE oferă soluţia corectă cu rulmenţi optimi pentru fiecare aplicaţie. În afară de cele 4 tipuri de rumenţi folosite la cerere sunt disponibile şi alte tipuri pentru aplicaţii speciale. Spuneţi-ne la ce aplicaţie o veţi folosi, noi vă spunem care este cel mai potrivit rulment pentru dumneavoastră.

Rulmenţi pe role. Pe lângă rulmenţii de fricţiune şi cei pe bile, acest tip de rulment robust şi rezistent la şocuri este folosit la role pentru echipamente de transport. Caracteristica lor este înălţimea redusă, rezistenţă relativ mică de rulare şi capacitate mare de sarcină. Viteza de deplasare a roţii nu are voie să depăşeasca 4 km/h, adică viteza de pas.

Rulmenţi conic cu role. Este cel mai important din grupul celor cu role. Avantajele lor comparate cu rulmenţii plani constă în folosirea de bile pentru îmbunătăţirea proprietăţilor de deplasare.

Rulmenţi de precizie pe bile. Formele variate ale unui rulment radial cu un rând de bile conform DIN sunt rulmenţii de calitatea cea mai bună. Roţile echipate cu aceşti rulmenţi au cea mai mică rezistenţă la rulare la încărcarea maximă.

Rulmenţi plani. Cea mai simplă formă a rulmentului din roată este rulmentul plan sau de fricţiune. Ei sunt rezistenţi la şoc, deobicei fără nevoie de întreţinere şi, dependent de materialul din care este fabricat, pot fi şi rezistenţi la coroziune. Recomandăm rulmenţii plani la roţi pe echipamente care se deplasează pe distanţe scurte cu viteză redusă.


Mai multe informații

Rulment de pivotare

Manevrabilitatea şi flexibilitatea sunt avantajele cele mai imoprtante în utilizarea fiecărei roți. Rulmentul de pivotare decide cât de uşor şi fără frecare funcţionează roata.

Excentricitatea, diametrul roţii şi rulmentul de pivotare determină comportamentul de pivotare. În timp ce diferitele construcţii, furcile cu rulmenţi plani sunt potrivite pentru sarcini mici şi medii (ex.: roți pentru scaune şi mobilă), pentru încărcături mai mari recomandăm furci cu colivii cu bile pe un rând sau pe două rânduri. Rândul dublu de bile reduce frecarea din furcă ce apare în timpul pivotării, asigurând sistemului o mişcare mai lină


Mai multe informații

Sisteme de prindere

Alegerea sistemului de prindere optim este determinat de funcționalitatea produsului și de eficiența produsului. Cu concepte inovative demonstrate, TENTE oferă soluțiile optime pentru fiecare cerință...


Mai multe informații