-
De acordo com as normas DIN EN 12527 até 12533, estamos perante uma condutividade elétrica nos rodízios e rodas quando a resistência óhmica não excede 10 4 Ω. São considerados anti estáticos quando a resistência óhmica está abaixo de 10 7 Ω. As normas apresentam um processo de teste, segundo o qual deve ser verificada a resistência de derivação.
No caso de materiais não condutores, existem elementos adicionais que fazem com que os rodízios e rodas sejam eletricamente condutores. Deste modo, até, por exemplo, os rodízios e rodas de plástico podem ser utilizados nas respetivas áreas. Durante a operação dos equipamentos de transporte, elementos como poeira, cores, ácidos e soluções alcalinas, mas também impactos e sobrecargas podem reduzir a condutividade elétrica dos rodízios e rodas. A energia elétrica deixa então de ser total ou parcialmente desviada. Por isso, é necessário verificar a eficácia da condutividade em intervalos regulares.
Estamos ao seu dispor para o aconselhar em questões de condutividade elétrica dos rodízios e rodas da TENTE – entre em contacto connosco! Se desejar, podemos ainda desenvolver para si soluções de sistema individuais adaptadas às suas exigências.
Contato
Você está interessado em soluções individuais?
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua do progresso No. 424
4455-534 Perafita
Portugal
Phone: +351 224006847
Fax: +351 227661184
Email: portugal@tenteruedas.es