-
125 mm
-
100 kg
Rodas institucionais 125 mm
Puretech, DIK125x32-Ø8
Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha cinzenta, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas cónico
-
150 mm
-
100 kg
Rodas institucionais 150 mm
Puretech, DIK150x32-Ø8
Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha cinzenta, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas cónico
-
100 mm
-
70 kg
Rodas institucionais 100 mm
Puretech, DVR100x30-Ø12
Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas
-
160 mm
-
135 kg
Rodas institucionais 160 mm
Puretech, DVR160x40-Ø20
Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas
-
125 mm
-
100 kg
Rodas institucionais 125 mm
Puretech, DIR125x37-Ø12
Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida cinzenta, não deixa marca, rolamento de agulhas
-
160 mm
-
135 kg
Rodas institucionais 160 mm
Puretech, DIR160x40-Ø20
Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida cinzenta, não deixa marca, rolamento de agulhas
-
100 mm
-
75 kg
Rodas institucionais 100 mm
Puretech, PVO100x35-Ø12
Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento liso
-
200 mm
-
205 kg
Rodas institucionais 200 mm
Puretech, PVO200x50-Ø20
Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento liso
-
125 mm
-
100 kg
Rodas institucionais 125 mm
Puretech, PVR125x37-Ø12 HL48
Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas
-
125 mm
-
100 kg
Rodas institucionais 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø12 HL44,4
Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha cinzenta, não deixa marca, rolamento de agulhas