-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roda giratória com travão central, total ou direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Roda giratória com travão central, total ou direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas Produto certificado segundo TÜV Süd
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roda giratória com travão central, total ou direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Roda giratória com travão central, total ou direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas Suporte com cabo receptor integrado de Polietileno.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Rodas giratórias com travão total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Roda giratória com travão total traseiro, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, furo passante. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Roda giratória com travão central, total ou direccional 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Roda giratória com travão central, total ou direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Rodas giratórias 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-13 RAL9002
Roda giratória, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, furo passante. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Rodas giratórias com travão direccional 100 mm
Linea, 5941UAP100P30-13 RAL9002
Roda giratória com travão direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, furo passante. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas
-
100 mm
-
120 kg
-
120 mm
Rodas giratórias com travão direccional 100 mm
Linea, 5941UAP100R05-22 RAL9002
Roda giratória com travão direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas
-
100 mm
-
120 kg
-
120 mm
Rodas giratórias com travão direccional 100 mm
Linea, 5941UAP100R05-28 RAL9002
Roda giratória com travão direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, fixação para montar em tubos verticais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Rodas giratórias com travão 65 mm
Condutividade
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM27
Roda giratória com travão na roda, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Parte central da roda feita de Poliamida, Piso: TENTEprene (borracha termoplástica preta), rolamento liso, eletro condutiva
-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Rodas giratórias com travão central, total 125 mm
Linea, 5946UAP125R36-34XS S30
Roda giratória com travão central total, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas Produto certificado segundo TÜV Süd