-
-
-
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Roda giratória com travão central, total ou direccional 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Roda giratória com travão central, total ou direccional, suporte de aço prensado, zincado e cromado a azul, rolamento de esferas duplo, eixo da roda rebitado para fixar a tampa, cobertura do revestimento feita de Polipropileno, RAL 9002 branco-acizentado, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

Consulte Mais informação
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Rodas giratórias 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

Consulte Mais informação
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Rodas giratórias 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Roda giratória, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

Consulte Mais informação
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Rodas giratórias 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

Consulte Mais informação
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 113 mm

Rodas giratórias 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

Consulte Mais informação
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Rodas giratórias 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

Consulte Mais informação
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Roda giratória com travão central, total ou direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Roda giratória com travão central, total ou direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas Produto certificado segundo TÜV Süd

Consulte Mais informação
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Rodas giratórias com travão total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Roda giratória com travão total, dianteiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de esferas na cabeça giratória, estanque, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Consulte Mais informação
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Roda giratória com travão central, total ou direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Roda giratória com travão central, total ou direccional, Suporte de poliamida, rolamento de precisão na cabeça giratória, Espiga com furo para acolher barras perfiladas hexagonais, versão pequena. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas Suporte com cabo receptor integrado de Polietileno.

Consulte Mais informação

Registrar


Clientes registrados


Esqueci senha


Novos clientes

Registo