Rodas giratórias 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Roda giratória, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilho liso
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura da roda | 9 mm |
Furo passante | 10 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
50 mm
Largura da roda
9 mm
Furo passante
10 mm
Desvio em relação ao eixo
20 mm
Diâmetro raio giratório
120 mm
Altura total
72 mm
Capacidade de carga
40 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12528
Peso da roda
0.101 kg
Diâmetro de dome
23 mm
Raio giratório
60 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias