A resistência à rodagem de cada rodízio é determinada em condições de ensaio ideais. O ambiente tem de ser plano, isento de obstáculos e de sujidade e as temperaturas devem situar-se num intervalo predefinido. Os rodízios são testados a uma velocidade de 4 km/h e a um esforço que corresponde a cerca de dois terços da capacidade máxima de carga. Através desta condições ideais é possível comparar diferentes rodízios e rodas entre si. Mas quando são utilizados, é necessário ter também em conta que a as condições ambiente normalmente se desviam, alterando assim a resistência à rodagem.