As superfícies de rolamento em borracha têm em comum o facto de normalmente não prejudicarem o piso, ao mesmo tempo que amortecem as vibrações. Elas oferecem uma baixa resistência à rotação e resistência à rodagem, aumentando assim o conforto de condução. Outra vantagem é a resistência do material a muitos meios agressivos. Por exemplo, a borracha maciça pode ser usada quase universalmente. Mesmo com temperaturas extremas superiores a 200 °C, é possível usar pneus de borracha maciça resistentes ao calor. A borracha termoplástica não deixa marcas nem faz ruído. Este material, porém, não pode ser usado em áreas de altas temperaturas.
Os pneumáticos são igualmente em borracha. Mesmo com más condições do piso, eles oferecem uma baixa resistência à rodagem. Nos pneumáticos é importante manter sempre a pressão de pneu predefinida. A verificação regular da pressão garante a funcionalidade dos pneus a longo prazo.
Nós ajudamo-lo na escolha do melhor material para as superfícies de rolamento dos seus rodízios e rodas. Seja borracha, poliuretano ou um outro material – nós encontramos a solução para a aplicação andar sobre rodas!