Para calcular a fixação ideal, devem ser observados diversos fatores: Por um lado, o rodízio tem de poder suportar pelo menos a carga indicada e, por outro lado, são também relevantes as dimensões do equipamento e do diâmetro da roda. Para escolher a fixação expansora adequada deve ter ainda em conta a dimensão interior do tubo e da forma do tubo – ou seja redondo ou quadrado. Devem ser igualmente observados o comprimento de montagem e a altura de rebordo.
Sem as devidas precauções, poderia acontecer que um rodízio com fixação expansora se soltasse no tubo devido a uma força acidental. Para o impedir foram desenvolvidas proteções contra torção que evitam que o rodízio com a direção imobilizada, ou seja travado, não se possa soltar sozinho. Esta proteção pode estar presente em forma de fixação negativa ou positiva.
A fixação mediante placa faz parte dos tipos de fixação, para além da fixação expansora e outras variantes no tubo. Qual o tipo mais adequado para uma certa aplicação depende, entre outras coisas, do tipo do respetivo equipamento. Se tiver perguntas, estamos ao seu dispor para o aconselhar sobre a fixação correta – entre em contacto connosco!
Contato
Você está interessado em soluções individuais?
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanha
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com