A dureza da superfície de rolamento é indicada em Shore nas páginas dos produtos. Distingue-se entre Shore A para elastómeros e poliuretanos, bem como Shore D para plásticos duros. A dureza Shore é testada pela introdução de um pino elástico em aço endurecido no material que quer testar. A escala vai de 0 a 100 Shore. 0 Shore corresponde a uma profundidade de penetração de 2,5 mm, e com 100 Shore a profundidade de penetração é de 0 mm. Quanto maior o número, mais duro é o material.
No processo Shore-A é usada uma agulha com ponta embotada, no processo Shore-D a agulha percorre um ângulo de 30° e tem uma ponta esférica. Uma vez que a dureza depende da temperatura, a medição realiza-se de forma padronizada a uma temperatura de 23 °C ± 2 K.
Para além de rodas de borracha suaves e duras, a nossa proposta engloba também a roda híbrida: Esta roda dispõe de uma superfície de rolamento dura de poliamida, bem como de um núcleo suave de borracha. Deste modo, as características de uma roda dura são combinadas com o efeito amortecedor de rodas mais suaves.
Contato
Você está interessado em soluções individuais?
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanha
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com