Os rodízios nos coletores de lixo totalmente cheios têm de transpor uma grande resistência à rodagem no chão. Um fator importante para a resistência à rodagem é a superfície de rolamento. Uma superfície de rolamento em material mais duro oferece, por exemplo, uma menor resistência à rodagem, mas pode deixar marcas no chão. O ideal são, por isso, rodízios que combinam as características de uma superfície de rolamento dura com um material macio, de modo a deslizarem simultaneamente e sem deixar rasto. É também relevante o facto de os rodízios poderem ser facilmente manobrados.
Isso requer rodízios giratórios que podem ser deslocados em todas as direções. Para garantir ao mesmo tempo a necessária segurança, os rodízios deviam ter travões. Deste modo, o coletor de lixo pode ser rápida e facilmente bloqueado e pode ser parado em segurança.