A capacidade de carga estática é o esforço máximo que um equipamento suporta enquanto está parado no chão ou quando é movimentado apenas ligeiramente. Se a capacidade de carga estática estiver, por exemplo, nos 1 000 kg, o peso total do equipamento e do esforço não pode exceder 1 000 kg.
Para os equipamentos de transporte é sobretudo decisiva a capacidade de carga dinâmica. Esta designa a capacidade de carga a uma determinada velocidade em pisos planos. As indicações relativas à capacidade de carga referem-se sempre a condições de teste padronizadas. Por isso, ocorrem desvios quando as temperaturas são extremas ou quando o piso é irregular, entre outras coisas. Entre em contacto connosco para se aconselhar sobre o tema.