A indicação relativa à capacidade de carga estática consta dos detalhes do produto de cada um dos rodízios e rodas. Note que a capacidade de carga é determinada sob condições de uso padrão – ou seja com piso liso, deslocação em frente, velocidade de passo, distribuição uniforme da carga e uma temperatura ambiente entre 15 °C e 28 °C. Se os equipamentos de transporte com rodízios e rodas da TENTE forem usados sob outras condições – por exemplo, em pisos irregulares, a temperaturas extremas ou com a direção sempre a mudar – este valor altera-se.
Contato
Você está interessado em soluções individuais?
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanha
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com