Customer reference
A durabilidade dos nossos rodízios sujeitos a um esforço de 100 toneladas: anos.
Com base nos requisitos especiais, a nossa solução foi desenvolver uma roda completa para os chassis da GKS . Todos os componentes foram examinados. O núcleo da roda, os rolamentos e sobretudo o material do revestimento do rolamento. Nós investimos muito tempo no desenvolvimento comum. Em estreita colaboração com a empresa Kramp, nós testámos a produção especial e aperfeiçoamo-la em condições reais.
Como resultado obtivemos uma solução que satisfaz qualquer exigência e garante a máxima durabilidade mesmo em condições muito adversas. A roda desenvolvida dispõe de quatro rolamentos de esferas e é composta por um núcleo de alumínio dentado que é pulverizado com poliamida. O dentado entre núcleo e revestimento de rolamento é determinante. Ele permite uma maior superfície de união, ao mesmo tempo que assegura que os dois componentes engrenem. O resultado: máxima aderência para uma união particularmente firme. Um papel essencial é também desempenhado pela elevada durabilidade do poliamida reforçado a fibra que compõe o revestimento do rolamento.
Doris Kramp, Sócia-Gerente na Georg Kramp GmbH & Co.KG
As novas rodas de chassis demonstram uma excelente estabilidade e durabilidade mesmo no caso de esforços particularmente elevados e uma má qualidade do piso. Graças à construção bem pensada e ao material estável à deformação, os revestimentos dos rolamentos não se soltam do núcleo de alumínio mesmo após vários anos. Isso também convence os clientes da empresa Kramp: Desde a transição para a nossa solução que não se registam reclamações.