Desempenho excelente

Mobilidade urbana

Consulte Mais informação

Desempenho excelente

Os fabricantes de escadas rolantes encontram na nossa empresa um grande portefólio de rodas de alta qualidade. Soluções que foram desenvolvidas de forma intransigente para condições de utilização exigentes e que garantem um desempenho excelente graças ao seu revestimento de poliuretano. São altamente resistentes, extremamente estáveis, resistentes ao desgaste e poupam recursos. Destacam-se pela durabilidade notável e permitem uma condução constante sem problemas e de forma ininterrupta. Por outras palavras: As nossas soluções de mobilidade são perfeitamente adequadas à utilização em escadas rolantes. É indiferente se em estações ferroviárias e aeroportos, em superfícies comerciais com andares, shoppings e supermercados ou no transporte de passageiros e de longo curso.

Qualidade intransigente

A nossa gama de rodas Ultratech foi especialmente desenvolvida para fabricantes de escadas rolantes e convence sobretudo pela mistura perfeita de materiais conjugados. As rodas feitas com o nosso poliuretano de alta potência permitem um excelente comportamento a rolar em presença de uma elevada capacidade de carga. Dispõem de um corpo de roda estável e de uma superfície de rolamento resistente à fricção, garantindo uma menor manutenção. Além disso, são adequadas a velocidades elevadas e oferecem segurança em ambientes molhados e húmidos graças ao seu material hidroliticamente estável.

Rodas de poliuretano de fabrico próprio

A nossa empresa aposta na própria produção de rodas de poliuretano. Através da nossa experiência de longos anos, estamos em condições de fabricar misturas de material para perfis específicos de requisitos que vão muito para além das qualidades padrão e tornam viáveis soluções individuais.

Nossos produtos

Omikron

Novatech

Ultratech

Casos e Competências Relacionados

Esforço dinâmico: Jogo complexo de forças

Material Science para tarefas pesadas

Interação: Carga e revestimento do rolamento

Nossas referências de clientes

Plataformas de trabalho com equipamento especial decisivo: mais segurança.

Rodízios que aguentam 63 000 quilos? Sem problema.

Com Disney a bordo – e TENTE no convés.

Contato

Você está interessado em soluções individuais?

Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo

* Campo obrigatório

Soluções para suas necessidades individuais. Não hesite em nos contatar pessoalmente.

Phoenix Mecano Com. e Téc. Ltda

Almeda Caiapós 657

CEP 06460-110 Barueri

Brasil

Phone: +55 11 5643-4190

Fax: +55 11 5641-0882

Email: deodoro@phoenix-mecano.com.br