Rodas giratórias 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Espiga de rosca | 3/8-16X1 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
32 mm
Espiga de rosca
3/8-16X1 mm
Desvio em relação ao eixo
36 mm
Diâmetro raio giratório
172 mm
Altura total
146 mm
Capacidade de carga
82 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Diâmetro de dome
59 mm
Raio giratório
86 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias