Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, dustguard, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, roller bearing
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura da roda | 34 mm |
Medida da placa de fixação | 105 x 80 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
34 mm
Medida da placa de fixação
105 x 80 mm
Distância de furação
80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação
9 mm
Desvio em relação ao eixo
40 mm
Diâmetro raio giratório
180 mm
Altura total
128 mm
Capacidade de carga
160 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso da roda
0.81 kg
Diâmetro de dome
75 mm
Raio giratório
90 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 63 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias
Acessórios
Versiones
Rodízios
3477UFR100P62 blue
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...
Rodízios
3478UFR100P62 blue
Fixed castor, Fork made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel...