Alpha
70 - 500 kg

Rodízios industriais

E-Drive
25 daN

Rodas motorizadas

Delta
300 - 600 kg

Rodas industriais para facilidade de manobrabilidade

Delta twin
600 - 750 kg

Rodas industriais de roda dupla para uma excelente manobrabilidade

Zeta
300 - 800 kg

Rodas industriais médias pesadas

Kappa
300 - 3.000 kg

Rodas industriais pesadas

Omikron
900 - 20.000 kg

Rodas industriais super pesadas

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Três rodízios de roda dupla para manobrabilidade ultrajante em espaço limitado

Kappa flex
360 - 750 kg

Rodas industriais carregadas por mola

Scout
150 - 350 kg

Rodas auto-alinhantes para aplicações de veículos guiados automatizados (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Rodas médicas de uma roda

Integral twin
125 - 250 kg

Rodas médicas de duas rodas

Linea
40 - 150 kg

Rodas altamente funcionais para uma vasta gama de requisitos e indústrias

Aviana
100 kg

Rodas leves

Agila
40 - 100 kg

Rodízios multifuncionais

Stora
60 - 160 kg

Rodas de carrinho de compras

Mono
30 - 70 kg

Rodas sintéticas para as indústrias de limpeza, higiénica e médica ligeira

Galea
60 - 100 kg

Rodas sintéticas para as indústrias médicas e de catering

Levina
60 - 100 kg

Rodas de aparelhos de desenho

Anika
40 - 50 kg

Rodízios altamente personalizáveis e de origem biológica para a indústria de mobiliário

Lumina
30 - 100 kg

Rodas para desenhos básicos de mobiliário

Stylea
40 - 100 kg

Rodas de móveis para desenhos intemporais

Smiles
40 kg

Rodas para um ambiente amigável

Compacta
10 - 55 kg

Rodas para pequenos equipamentos

Glide

Almofadas deslizantes

Registrar


Clientes registrados


Esqueci senha


Novos clientes

Registo