Anika evo
Przyłącz się do TENTE i działaj na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości z Anika evo
Ochrona środowiska jest ważna dla nas wszystkich. Właśnie z tego powodu TENTE chce dawać przykład i pozostawić zielony ślad na naszej cennej planecie. Dlatego z dumą prezentujemy: Anika evo – pierwszą gamę kół z materiału roślinnego. Anika evo jest wykonana w 98%* z biomasy pochodzącej z rącznika pospolitego. Koło Anika evo oferuje tę samą jakość produktu i elastyczność kolorystyczną, co dobrze znane koło Anika. Produkując zrównoważone koła do mebli, TENTE jest pierwszym producentem, który zastosował rącznik pospolity w kółkach do mebli. Wykorzystanie nasion rącznika pomaga nam zmniejszyć ślad węglowy o 46%**. DNA TENTE polega na rozwijaniu i odkrywaniu nowych możliwości – rozwój produktów dla bardziej zrównoważonej przyszłości nie jest wyjątkiem. Możesz stać się częścią tej zrównoważonej podróży!