Topix
Jak rozpoznać dobry wzór? Po języku czy po formie? Po kolorystyce? Po użytych materiałach? Oczywiście, wszystkie te rzeczy są ważne. Ale przede wszystkim, można go odróżnić po doskonałej interakcji ws ...
Marks & Spencer
Czynniki decydujące w przypadku projektowania wyposażenia ekspozycyjnego w sklepach: dostępność miejsca, elastyczność i trwałość. Nasz działający globalnie klient Marks & Spencer, z siedzibą w wielkie ...
Greiner
Są krzesła konwencjonalne - i są krzesła Greiner. Firma, którą wyróżnia wzornictwo, funkcjonalność i, przede wszystkim, szeroki asortyment produktów. W przypadku Greiner, ogromne znaczenie ma wybór ze ...
Stiegelmeyer
Ma on określony rozmiar i wysokość. Jednak ten ostatni wymiar zależy od inteligentnej konstrukcji ogólnej. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w szpitalach, ponieważ kwestie bezpieczeństwa determinują ...
iF – Product Design Award
Międzynarodowi eksperci dyskutują przez trzy dni przed wyborem zwycięzców konkursu iF – Product Design Award w 17 różnych krajach. Jury ogląda, dotyka, wypróbowuje, analizuje, omawia - i przyznaje nag ...
SOROL
Żeglując przez morza z myszką Mickey i jej przyjaciółmi - rodziny z dziećmi na pokładzie statków rejsowych Disney Cruise Line mogą pogrążyć się w fascynującym świecie fantazji. Jednak dokładnie w cent ...
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki maksymalnej stabilności koła Linea
W stresującym codziennym życiu szpitala personel pielęgniarski musi być w stanie polegać na swoich narzędziach i urządzeniach medycznych. Nasze koło Linea jest szczególnie odpowiednie do zastosowania ...
Schuchmann
Jest jeden element, który należy do podstawowych cech krzeseł terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami: bezpieczeństwo Zarówno użytkownicy jak i ich opiekunowie muszą być w stanie polegać na m ...
Blokada kierunkowa: stabilność kierunkowa bez problemu
Blokady kierunkowe montowane są na skrętnych zestawach kołowych i mogą być kontrolowane za pomocą różnych elementów konstrukcji, takich jak pedały. Skrętny zestaw kołowy normalnie porusza się we wszys ...
Linea load: Mały zestaw kołowy o dużej nośności
Możliwym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wytrzymałych kółek o niewielkiej wysokości całkowitej. W przeciwieństwie do tradycyjnych kółek, które często są duże i nieporęczne, te kółka można ...