Czyste linie, 43 kolory i nieskończone możliwości — słynny duński producent mebli Montana mówi językiem wzornictwa i otwiera drzwi do jedynego w swoim rodzaju świata kształtów i figur.
Czyste linie i nieskończone możliwości - słynny duński producent mebli, firma Montana, mówi językiem wzornictwa i otwiera drzwi do unikalnego świata kształtów i konturów. Wynikające z tego wysokie wymagania mają też zastosowanie do zestawów kołowych, które bezproblemowo wpisują się w koncepcje projektu i pozwalają na maksymalna elastyczność, biorąc pod uwagę to, że zostały przez nas dostosowane do spełnienia indywidualnych wymagań zwizualizowanych przez klienta.
Punkt wyjścia
Montana Møbler A/S oferuje swoim klientom na całym świecie gamę różnych systemów modułowych i zajmuje wyróżniającą się pozycję na rynku dzięki swoim nagradzanym projektom. Założyciel i projektant Peter J. Lassen uczynił firmę znaną na całym świecie dzięki swojemu zespołowi wybitnych projektantów i pracownikom, których liczba obecnie przekracza 120. Zanim tak się stało, był zatrudniony w rodzinnej firmie Fritz Hansen A/S i pracował z niektórymi najlepszymi projektantami w Danii, począwszy od Arne Jacobsena, Pieta Heina i Jørna Utzona aż do Vernera Pantona. Obecnie, Montana jest zarządzana przez syna założyciela, Joakima Lassena.
Producent mebli znany jest nie tylko z wielu różnych sposobów, jakimi można łączyć różne meble, ale też z unikalnej gamy wykończeń powierzchni, umożliwiającej wybór spośród 42 kolorów lakieru i trzech rodzajów forniru. Podejście firmy Montana polega na dostarczaniu ludziom systemu, który pozostawia im swobodę oraz przestrzeń do rozwoju osobistego. Uwielbiają oni wszechstronność mebli, z ich niezliczoną ilością kombinacji i są pod wrażeniem ich najczystszych form, podstawowych form geometrycznych i nieskazitelnych linii.
Szczególny standard wymagany od zestawów kołowych
Około jedna czwarta mebli biurowych Montana jest wyposażona w zestawy kołowe i utrzymuje się trend rosnący. Firma potrzebuje rozwiązania, które jest idealnie dopasowane do języka wzornictwa producenta mebli i które pozwala na łatwe przemieszczanie mebli.
Ważne jest też, aby móc dopasować zestawy kołowe do indywidualnych wytycznych, jeżeli chodzi o kolor, ponieważ Montana dostarcza swoje krzesła, stoliki, półki i szafki w 42 kolorach.
Zestaw kołowy, który dokładnie odpowiada specyfikacjom firmy Montana to Linea TENTE. Podobnie jak w przypadku mebli duńskiej firmy, jego wzór również zdobył uznanie jurorów wielu najważniejszych konkursów wzorniczych, ponieważ doskonale łączy formę i funkcję. Jako zestaw kołowy o podwójnych kołach jest doskonałym wyborem w przypadku zastosowań do relatywnie dużych obciążeń. Jego wysokiej jakości powierzchnie bieżnika gwarantują doskonałe charakterystyki jezdne i minimalne zużycie.
Jednak było kilka detali zestawu Linea, które nie spełniały wysokich wymagań producenta mebli. Zamiast zakrzywionego konturu typowego kołpaka, Montana wolała rozwiązanie bardziej minimalistyczne. Konieczne było też dopasowanie wysokości. Udało nam się spełnić te życzenia dzięki przygotowanym rozwiązaniom zindywidualizowanym. W ścisłej współpracy z projektantami duńskiej firmy opracowaliśmy płaski kołpak, który spełnia wytyczne wzornicze firmy Montana w najmniejszych szczegółach.
Zmodyfikowana wysokość zestawów kołowych stała się możliwa dzięki intensywnym konsultacjom z zespołem Montana. Do firmy Montana dostarczane są zestawy Linea w różnych rozmiarach: 40 milimetrów w przypadku krzeseł i 65 lub 75 milimetrów w przypadku półek, szafek i stołów. Ta linia zestawów kołowych zapewnia także mocną podstawę dla unikalnych przedmiotów w szerokiej gamie kolorów.
"Zindywidualizowany projekt i najwyższej klasy elastyczność - to tylko dwie z wielu zalet Linea TENTE."
Andy Poulsen, Specjalista ds. Rozwoju Produktów w Montana
Dostosowany do indywidualnych potrzeb zestaw Linea odzwierciedla dokładnie koncepcje projektowe firmy Montana i zapewnia optymalne rozwiązanie dla danego procesu, ponieważ kołpak można wykończyć w wymaganym kolorze i można go bardzo szybko zamocować lub wymienić. Proces zaciskania jest nieskomplikowany, a kołpaki są dobrze zamocowane.
Nie wypadają, ale w razie potrzeby można je bez trudu wyjąć. Dlatego nasze rozwiązanie wprowadza praktycznie nieograniczone możliwości projektowe, zwiększa wydajność procesu produkcji i przyczynia się do elastycznej i przyjaznej dla klienta obsługo posprzedażnej.