Ergonomiczny projekt ma na celu zapewnienie prostej i łatwej obsługi urządzeń pomocniczych, narzędzi i urządzeń sterowniczych. W związku z tym komfort i łatwość operowania uchwytami, dźwigniami, pedałami i przełącznikami stanowi ważny aspekt uwzględniany przez nas podczas opracowywania produktów. Poza konstrukcją elementów obsługowych istotne znaczenie z punktu widzenia ich ergonomii ma też ich rozmieszczenie. Właściwe umiejscowienie gwarantuje łatwy dostęp i bezproblemowe używanie. Dzięki indywidualnemu dopasowaniu doskonale można spełnić wymagania dla każdego zastosowania.
Ergonomiczny projekt ma na celu zapewnienie prostej i łatwej obsługi urządzeń pomocniczych, narzędzi i regulatorów. Dlatego komfort i łatwość obsługi uchwytów, dźwigni, pedałów i przełączników to ważny aspekt podczas opracowywania produktów. Oprócz projektu elementów obsługi istotne znaczenie z punktu widzenia ich ergonomii ma też ich rozmieszczenie. Właściwe położenie gwarantuje łatwy dostęp i bezproblemowe użytkowanie. Dzięki indywidualnemu dopasowaniu doskonale można spełnić wymagania dla każdego zastosowania.
Odnosi się to także do szybkiej rozpoznawalności funkcji, na przykład za pomocą skoordynowanych kolorów dźwigni przełączających. Jakość mechaniczna i jakość projektu naszych produktów jest podstawą w zapewnianiu łatwego i oszczędzającego energie działania. Małe siły uruchamiające zużywają odpowiednio małą ilość energii i znacząco zmniejszają obciążenie użytkownika. Jedno i drugie jest korzystne dla użytkownika: Bardziej produktywne procesy pracy i znacząco obniżony wskaźnik zachorowań. Dzięki naszemu systemowi E-Drive flex, przeznaczonemu do automatyzacji urządzeń transportowych do dużych obciążeń, połączyliśmy wszystkie te aspekty w jedno inteligentne rozwiązanie mobilne.
Począwszy od zastosowań w zakresie intralogistyki aż po zastosowania w sektorze opieki i zdrowia, system ten zmniejsza obciążenie pracowników, którzy są zagrożeni dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi, a także zmniejsza koszty wynikające z niezdolności do pracy do 30 procent. Wkład w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, który się opłaca. Pomagamy Ci określić potencjalne korzyści - i dzięki szerokiej gamie rozwiązań, pomagamy Ci długoterminowo poprawić przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Począwszy od zastosowań w zakresie logistyki wewnętrznej aż po domy opieki i placówki ochrony zdrowia, system ten zmniejsza obciążenie pracowników, którzy są zagrożeni dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego, a także zmniejsza koszty wynikające z niezdolności do pracy nawet o 30 procent. Wkład na rzecz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który się opłaca. Pomożemy Ci określić potencjalne korzyści w Twoim konkretnym przypadku — a dzięki szerokiej gamie rozwiązań udzielimy Ci długofalowego wsparcia w zakresie poprawy przyjazności dla użytkownika i bezpieczeństwa w miejscu pracy.