Alpha
70 - 500 kg

Kółka przemysłowe

E-Drive
25 daN

Kółka z napędem silnikowym

Delta
300 - 600 kg

Kółka przemysłowe ułatwiające manewrowanie

Delta twin
600 - 750 kg

Podwójne kółka przemysłowe zapewniają doskonałą zwrotność

Zeta
300 - 800 kg

Zestawy kołowe przemysłowe do średnich obciążeń

Kappa
300 - 3.000 kg

Kółka przemysłowe do dużych obciążeń

Omikron
900 - 20.000 kg

Super wytrzymałe kółka przemysłowe

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Trzy podwójne kółka zapewniają niezwykłą zwrotność na ograniczonej przestrzeni

Kappa flex
360 - 750 kg

Sprężynowe kółka przemysłowe

Scout
150 - 350 kg

Zestawy kołowe samonastawne do zastosowań w automatycznych pojazdach kierowanych (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Medyczne kółka jednokołowe

Integral twin
125 - 250 kg

Medyczne zestawy kołowe z podwójnym kółkiem

Linea
40 - 150 kg

Wysoce funkcjonalne zestawy kołowe do szerokiego zakresu wymagań i branż

Aviana
100 kg

Lekkie kółka

Agila
40 - 100 kg

Kółka wielofunkcyjne

Stora
60 - 160 kg

Kółka do wózków sklepowych

Mono
30 - 70 kg

Zestawy kołowe z tworzywa sztucznego do zastosowań w przemyśle czyszczącym, higienicznym i lekkim przemyśle medycznym

Galea
60 - 100 kg

Zestawy kołowe z kółkami syntetycznymi dla branży medycznej i gastronomicznej

Levina
60 - 100 kg

Zestawy kołowe do aparatury projektowej

Anika
40 - 50 kg

Wysoce konfigurowalne i pozyskiwane z biosurowców zestawy kołowe dla przemysłu meblarskiego

Lumina
30 - 100 kg

Kółka do podstawowych konstrukcji meblowych

Stylea
40 - 100 kg

Kółka meblowe do ponadczasowych projektów

Smiles
40 kg

Kółka zapewniające przyjazną atmosferę

Compacta
10 - 55 kg

Zestawy kołowe do sprzętu drobnego

Glide

Podkładki ślizgowe

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja